Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
E/A, porty
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: signál
PIN 1: +24 V
PIN 3: 0 V
PIN 4: signál
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
4× zásuvka M8 × 1, 3pólová
Indikace spínací funkce
žádná LED dioda
Kabel
PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Provozní napětí Ub
10–60 V DC / 10–60 V AC
Výstupní proud max.
3 A
Alternativní varianty produktu
3.00 m, PUR
5.00 m, PUR
10.00 m, PUR
15.00 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD