Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: +24 V
PIN 2: signál 2
PIN 3: 0 V
PIN 4: signál 1
PIN 5: PE
PIN 2: signál 2
PIN 3: 0 V
PIN 4: signál 1
PIN 5: PE
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Pasivní rozváděče
Připojení, pozice
4× zásuvka M12 × 1, 5pólová
Indikace spínací funkce
žádná LED dioda
Připojení (COM1)
M23×1-Konektor, 19-pólový
Provozní napětí Ub
10–60 V DC / 10–60 V AC
Výstupní proud max.
4 A
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD