Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BSG001E

BSG TID-05-T37

Mechanické příslušenství

Princip funkce
Instalační příslušenství všeobecné
Použití
Držák nástroje HSK63
Materiál
Hliník
Rozměr
Ø 110 × 40 mm
Upevnění
Šrouby
Svorky
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
Instalační příslušenství všeobecné
Použití
Držák nástroje HSK63
Materiál
Hliník
Rozměr
Ø 110 × 40 mm
Upevnění
Šrouby
Svorky
Součástí dodávky
Držák nástroje (1×)
Šroub s válcovou hlavou M5 × 25 (3×)
Válcový kolík Ø 4 × 30 (2×)
Klasifikace
ETIM 8.0
EC004590
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat