Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Čtvercové kompaktní provedení s jednou nebo dvěma měřicími osami
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
1
Rozsah měření
−15 až 15 °
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD