Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BSI000Y

BSI Q41K0-XB-MYS030-S92

Čtvercové kompaktní provedení s jednou nebo dvěma měřicími osami

Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
2
Rozsah měření
−30 až 30 °
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
2x Analogový proud: 4–20 mA
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
2
Rozsah měření
−30 až 30 °
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
2x Analogový proud: 4–20 mA
Rozlišení
≤ 0,09 °
Přesnost
±1.0°
Připojení
Konektor, M12 × 1
Materiál pouzdra
Plast
Teplota prostředí
-40...80 °C
Krytí
IP 67
IP 69
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Doplňkový text
Možnost vystředění v rozsahu ±5° od vodorovné osy
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 12.0
27-27-11-01
ECLASS 13.0
27-27-11-01
ECLASS 14.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat