Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: nepoužívá se
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: kostra (GND)
PIN 6: středění
PIN 7: 4–20 mA
PIN 8: Shield
PIN 2: Vcc
PIN 3: Int. use
PIN 4: Int. use
PIN 5: kostra (GND)
PIN 6: středění
PIN 7: 4–20 mA
PIN 8: Shield
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kubické provedení s jednou nebo dvěma měřicími osami
Princip měření
Měřicí systém založený na MEMS
Osy měření
1
Rozsah měření
−30 až 30 °
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD