Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače tlaku bez displeje
Rozsah měření
0–100 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
200 bar
Trhací tlak
300 bar
Provozní napětí Ub
14–30 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD