Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Analogové snímače tlaku
Rozsah měření
0 až 400 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
1200 bar
Trhací tlak
1500 bar
Provozní napětí Ub
14–30 V DC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BSP B400-DV004-A04A1A-S4 | BSP B400-DV011-A04A1A-S4 | |
|
4.172,60 CZK
Ceníková cena
|
4.151,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozsah měření | 0 až 400 bar | 0 až 400 bar |
|---|---|---|
| Přesnost | ±0,5 % FSO BFSL | ±0,5 % FSO BFSL |
| Přetěžovací tlak | 1200 bar | 650 bar |
| Trhací tlak | 1500 bar | 1000 bar |
| Provozní napětí Ub | 14–30 V DC | 14–30 V DC |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Procesní přípojka | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiál procesní přípojky | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4571) |
| Materiál těsnicího kroužku | bez, svařovaný | FKM |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Teplota média | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD