Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Snímače tlaku bez displeje
Rozsah měření
–1 až 10 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
20 bar
Trhací tlak
35 bar
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD