Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Analogové snímače tlaku
Rozsah měření
0–600 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
1200 bar
Trhací tlak
1800 bar
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BSP B600-DV004-D06S1A-S4 | BSP B600-DV011-D06S1A-S4 | |
|
4.290,10 CZK
Ceníková cena
|
4.705,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Rozsah měření | 0–600 bar | 0–600 bar |
|---|---|---|
| Přesnost | ±0,5 % FSO BFSL | ±0,5 % FSO BFSL |
| Přetěžovací tlak | 1200 bar | 1000 bar |
| Trhací tlak | 1800 bar | 1570 bar |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 18–30 V DC |
| Rozhraní | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Procesní přípojka | G 1/4" (DIN 3852) | G 1/4" (DIN 3852) |
| Materiál procesní přípojky | Ušlechtilá ocel (1.4571) | Ušlechtilá ocel (1.4571) |
| Materiál těsnicího kroužku | bez, svařovaný | FKM |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4301) | Ušlechtilá ocel (1.4301) |
| Teplota média | -40...125 °C | -40...125 °C |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD