Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Vaši cenu nelze zobrazit
Z technických důvodů nelze v současné době ze serveru získat vaše individuální podmínky. Objednávku však můžete provést i přesto. Jakmile budou vaše podmínky načteny, bude vytvořena faktura s cenou, která vám bude zaslána e-mailem.
Brzy již není k dispozici
K dispozici do: 2026-03-01

BSP00YP

BSP M050-EV009-P00S2B-S4-003

Tlakové senzory s displejem

Rozsah měření
0 až 0,05 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
0.5 bar
Trhací tlak
0.75 bar
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
0 až 0,05 bar
Přesnost
±0,5 % FSO BFSL
Přetěžovací tlak
0.5 bar
Trhací tlak
0.75 bar
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Rozhraní
IO-Link 1.1
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud přepínatelný 4–20 mA / 0–10 V
Spínací výstup
2× PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) přepínatelný
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Procesní přípojka
G 1/4" (DIN 3852)
Materiál procesní přípojky
Ušlechtilá ocel (1.4301)
Materiál těsnicího kroužku
FKM
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4301)
PE, Polyethylen s vysokou hustotou
Teplota média
-40...125 °C
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67, našroubovaný stav
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 12.0
27-27-49-02
ECLASS 13.0
27-27-49-02
ECLASS 14.0
27-27-49-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
ETIM 8.0
EC000243
ETIM 9.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410
eCl@ss 4.1
27-20-06-16
eCl@ss 9.0
27-20-13-02
eCl@ss 9.1
27-20-13-02