Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL0062

BTL6-A310-M0175-A1-S115

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí

Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V Analogové napětí 10–0 V
Rozsah měření
175 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Rozlišení
≤ 20 µm
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
0...70 °C