Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí
Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BTL6-A310-M1300-A1-S115 | BTL C1 - Profil PA - Analog | |
|
-
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Profilová řada | - |
|---|---|---|
| Upevnění | Upevňovací svorky | - |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Snímač polohy, počet max. | 1 | - |
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 8pólový | - |
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V Analogové napětí 10–0 V | - |
| Rozsah měření | 1300 mm | - |
| Měřicí frekvence max. | 500 Hz | - |
| Rozlišení | ≤ 0,4 mV | - |
| Odchylka linearity max. | ±0,04 % FS | - |
| Přesnost opakování | ≤ ±0,2 mV | - |
| Provozní napětí Ub | 20–28 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | - |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
- |
| Rozhraní | - |
k = A, 1: Analog, voltage k = E, 5: Analog, current |
| Měřená délka | - | 25–4 000 mm |
| Odchylka linearity | - |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
| Mechanické provedení | - | Kulatý profil, Ø 30 mm |
| Krytí | - | IP 67 s konektorem |
| Schválení/konformita | - |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD