Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Není k dispozici ve webovém obchodě

BTL00EZ

BTL6-P111-M1500-A1-S115

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí

Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
4
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
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
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
4
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Rozhraní
Start/Stop; Start/Stop negativ
Rozsah měření
1500 mm
Měřicí frekvence max.
500 Hz
Rozlišení
≤ 10 µm
Odchylka linearity max.
±0,04 % FS
Přesnost opakování
≤ 10 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
0...70 °C