Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BTL0809

BTL5-A11-M0711-R-S32

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí

Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V Analogové napětí 10–0 V
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
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V Analogové napětí 10–0 V
Rozsah měření
711 mm
Rozlišení
≤ 0,1 mV
Odchylka linearity max.
±0,02 % FS
Přesnost opakování
≤ 0,1 mV
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03