Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí
Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BTL6-E500-M0300-PF-S115 | BTL PF1400-0300-C15AE0A0-000S15 | |
|
-
Ceníková cena
|
10.184,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Profilová řada | Profilová řada |
|---|---|---|
| Upevnění | Upevňovací svorky | Upevňovací svorky |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | Hliník, eloxovaný |
| Snímač polohy, počet max. | 1 | 1 |
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 8pólový | Konektory, M12 × 1, 8pólový |
| Analogový výstup | Analogový proud 4–20 mA | Analogový proud 4–20 mA |
| Rozsah měření | 300 mm | 300 mm |
| Měřicí frekvence max. | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Rozlišení | ≤ 700 nA | min. 4 µm |
| Odchylka linearity max. | ±200 µm | ±60 µm |
| Přesnost opakování | ±0,002 % FS | ≤ ±10 µm |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD