Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL13PT

BTL7-A510-M3400-Z-SA341-S32

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba 3/4"-16UNF
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba 3/4"-16UNF
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V Analogové napětí 10–0 V
Rozsah měření
3400 mm
Měřicí frekvence max.
250 Hz
Odchylka linearity max.
±0,01 % FS
Přesnost opakování
±10 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C