Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL177E

BTL7-S502B-M0600-B8-SA360-KA00,09-ZA10

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel s konektorem, modulární přírubový konektor M12 × 1, 8pólový, 0,09 m, PUR
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel s konektorem, modulární přírubový konektor M12 × 1, 8pólový, 0,09 m, PUR
Rozhraní
SSI
Rozsah měření
600 mm
Měřicí frekvence max.
1924 Hz
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm (typicky ±2,5 µm)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 68