Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí
Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BTL6-V11E-M0600-B-S115 | BTL B1/C1 ETHERCAT MINI ROD (MV) | |
|
22.590,00 CZK
Ceníková cena
|
-
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Tyčová řada | Tyčová řada |
|---|---|---|
| Upevnění | Závitová příruba M18×1,5 | - |
| Materiál pouzdra | Hliník, eloxovaný | - |
| Snímač polohy, počet max. | 1 | - |
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 8pólový | - |
| Rozhraní | EtherCAT ETG.1000.4, ETG.1000.6 | - |
| Rozsah měření | 600 mm | - |
| Měřicí frekvence max. | 1000 Hz | - |
| Odchylka linearity max. | ±0,04 % FS | - |
| Přesnost opakování | ≤ 30 µm | - |
| Provozní napětí Ub | 20–28 V DC | 30 V DC |
| Teplota prostředí | 0...70 °C | - |
| Krytí | IP 67 |
IP 67 IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD