Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL1JC9

BTL7-E504-M0275-TK3-SA348-S32

Redundantní magnetostričkní systémy pro snímání polohy

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
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
Tyčová řada
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Připojení 1
M16×0,75, 8-pólový
Připojení 2
M16×0,75, 8-pólový
Připojení 3
M16×0,75, 8-pólový
Analogový výstup
3× analogový, proud 4–20 mA
Rozsah měření
275 mm
Měřicí frekvence max.
500 Hz
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C