Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL1KM5

BTL7-E504-M0175-TK3-SA348-S32

Redundantní magnetostričkní systémy pro snímání polohy

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Připojení 1
M16×0,75, 8-pólový
Připojení 2
M16×0,75, 8-pólový
Připojení 3
M16×0,75, 8-pólový
Analogový výstup
3× analogový, proud 4–20 mA
Rozsah měření
175 mm
Měřicí frekvence max.
500 Hz
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03