Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BTL1L76

BTL7-AH100-M1300-B-KA05

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PUR
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Rozsah měření
1300 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Odchylka linearity max.
±0,04 % FS
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
-25...75 °C