Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL1RKP

BTL5-S103B-M0200-B-DEXA-KA25

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 25,00 m, PUR
Rozhraní
SSI

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
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
Tyčová řada Ex
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 25,00 m, PUR
Rozhraní
SSI
Rozsah měření
200 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Rozlišení
≤ 10 µm
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
± 1 LSB
Provozní napětí Ub
20–26 V DC
Teplota prostředí
-40...60 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
IECEx
KC
WEEE
ATEX
Ex. kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
IECEx: EPL Ga
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat