Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL1RR1

BTL7-P511-M0150-BN-SA330-KA10

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Kabel, 10,00 m, PUR
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Kabel, 10,00 m, PUR
Rozhraní
Start/Stop; Start/Stop negativ
Rozsah měření
150 mm
Měřicí frekvence max.
4086 Hz
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm (typicky ±2,5 µm)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 68