Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL21YK

BTL7-E500-M0457-Z-SA418-S32

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba 3/4"-16UNF
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba 3/4"-16UNF
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M16 × 0,75, 8pólový
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Rozsah měření
457 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C