Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL2ALZ

BTL7-E500-M0470-Z-SA440-KA00,4-ZA14

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba 3/4"-16UNF
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 5-pólový, 0.40 m, PUR
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba 3/4"-16UNF
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel s konektorem, M12x1-Konektor, 5-pólový, 0.40 m, PUR
Analogový výstup
Analogový proud
Rozsah měření
470 mm
Měřicí frekvence max.
250 Hz
Přesnost opakování
±5 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C