Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL2CWH

BTL6-P510-M0625-E2-LA00,13-ZA15

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Konstrukční řada tyč Mobil
Upevnění
Montážní příruba Ø48 f7
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Lanka s konektorem, modulární přírubový konektor M12 × 1, 8pólový, 0,13 m, ETFE
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
Konstrukční řada tyč Mobil
Upevnění
Montážní příruba Ø48 f7
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Lanka s konektorem, modulární přírubový konektor M12 × 1, 8pólový, 0,13 m, ETFE
Rozhraní
Start/Stop; Start/Stop negativ
Rozsah měření
625 mm
Měřicí frekvence max.
1000 Hz
Rozlišení
≤ 10 µm
Odchylka linearity max.
±0,04 % FS (typ. ±0,02 % FS)
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03