Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BTL356A

BTL6-U101-M4100-B-S4

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
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
Tyčová řada
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
2
Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Rozhraní
IO-Link 1.1
Rozsah měření
4100 mm
Měřicí frekvence max.
250 Hz
Odchylka linearity max.
±50 µm
Přesnost opakování
≤ 30 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C