Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL387T

BTL7-V50T-M4000-P-SA447-C003

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s profilovou konstrukcí

Tvar
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
16
Připojení
Konektory, M8 × 1, 4pólový
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
Profilová řada
Upevnění
Upevňovací svorky
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Snímač polohy, počet max.
16
Připojení
Konektory, M8 × 1, 4pólový
Připojení 1
M8x1, 4-pólový
Připojení 2
M12x1, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 3
M12x1, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Profinet Encoder Profil V4.1
Rozsah měření
4000 mm
Měřicí frekvence max.
245 Hz
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
≤ ±5 µm (typicky ±2,5 µm)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C