Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL446N

BTL BNCA00-0100-C12NL3B0-000S04

Magnetostrikční systémy pro snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Tvar
Tyčová řada
Rozhraní
IO-Link 1.1
Odchylka linearity max.
±50 µm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
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
Tyčová řada
Rozhraní
IO-Link 1.1
Odchylka linearity max.
±50 µm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Krytí
IP 67
IP 69K