Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL4477

BTL7-E100-M0180-H-SA262-FA05

Robustní magnetostrikční systémy pro snímání polohy

Tvar
Konstrukční řada tyč Compact
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PTFE
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
Konstrukční řada tyč Compact
Upevnění
Závitová příruba M18×1,5
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Kabel, 5,00 m, PTFE
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Rozsah měření
180 mm
Měřicí frekvence max.
250 Hz
Odchylka linearity max.
±200 µm
Přesnost opakování
±10 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
-40...100 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03