Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL4618

BTL7-E170-M0530-S-SA407-S115

Magnetostrikční systémy pro snímání hladiny

Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Násuvná příruba Ø 45 mm
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Tvar
Tyčová řada
Upevnění
Násuvná příruba Ø 45 mm
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
1
Připojení
Konektory, M12 × 1, 8pólový
Rozhraní
Analogový proud; Analogový proud
Analogový výstup
Analogový proud 20–4 mA
Analogová teplota 4–20 mA
Rozsah měření
0–150 °C
Měřicí frekvence max.
250 Hz
Odchylka linearity max.
±0,04 % FS
Přesnost opakování
±10 µm
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
-10...100 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03