Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL49TE

BTL KKJJ00-0500-C05AA1C0-000S32

Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

Rozhraní
Analogové napětí: 0–10 V
Analogové napětí: 10–0 V
Měřená délka
500 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
Analogové napětí: 0–10 V
Analogové napětí: 10–0 V
Měřená délka
500 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 12.0
27-27-43-03
ECLASS 13.0
27-27-43-03
ECLASS 14.0
27-27-43-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100
eCl@ss 4.1
27-27-07-03
eCl@ss 9.0
27-27-07-03
eCl@ss 9.1
27-27-07-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat