Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL4E5N

BTL KKJJ00-0150-C05AE5C0-000S32

Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

Rozhraní
Analogový proud: 4–20 mA
Analogový proud: 20–4 mA
Měřená délka
150 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
Analogový proud: 4–20 mA
Analogový proud: 20–4 mA
Měřená délka
150 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)