Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Rozhraní
Analogový proud: 20–4 mA
Analogový proud: 4–20 mA
Analogový proud: 4–20 mA
Měřená délka
750 mm
Přesnost opakování
≤ ± 0.002 % FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD