Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy
Rozhraní
IO-Link: 1.1
Měřená délka
150 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD