Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL4E63

BTL KKJJ00-0400-C02NL3A0-000S04

Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

Rozhraní
IO-Link: 1.1
Měřená délka
400 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
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
IO-Link: 1.1
Měřená délka
400 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)