Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BTL4E6W

BTL5-H114-M0229-J-DEXC-TA12

Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Tvar
Tyčová řada Ex
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
4
Připojení
Stahovací přípojka, 10pólový

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
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
Tyčová řada Ex
Upevnění
Příruba Ø18h6 plus otvory
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404)
Snímač polohy, počet max.
4
Připojení
Stahovací přípojka, 10pólový
Rozhraní
CANopen DS301
Rozsah měření
3962 mm
Odchylka linearity max.
±30 µm
Přesnost opakování
±2 LSB
Provozní napětí Ub
20–28 V DC
Teplota prostředí
-40...80 °C
Krytí
IP 68
Schválení/konformita
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
CCC Ex
ATEX
Ex. kategorie
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 1D (EPL Da)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Da
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 1