Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BTS0002

BTS M30E0-UUI-H0001-S04G

Bezdotykové infračervené snímače teploty

Rozsah měření
250–1250 °C
Rozlišení teploty
1 °C
1 °F
1 %
Reprodukovatelnost
±1 °C
Délka vlny
1 200–1 700 nm
Poměr vzdáleností
50:1
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Rozsah měření
250–1250 °C
Rozlišení teploty
1 °C
1 °F
1 %
Reprodukovatelnost
±1 °C
Délka vlny
1 200–1 700 nm
Poměr vzdáleností
50:1
Rozměr
Ø 30 × 190 mm
Připojení
Konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Spínací výstup
2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Rozhraní
IO-Link 1.1
Aktivní plocha, materiál
Borosilikátové korunové sklo (N-BK7), povlakované
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4404), Ušlechtilá ocel (1.4404)
Hliník, černý eloxovaný, Hliník (3,3206)
Krytí
IP 65, IP 67
Teplota prostředí
-5...65 °C
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-20-02-11
ECLASS 11.0
27-20-02-11
ECLASS 12.0
27-20-02-11
ECLASS 13.0
27-20-02-11
ECLASS 14.0
27-20-02-11
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 4.0
EC002616
ETIM 5.0
EC002616
ETIM 6.0
EC002616
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002616
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-11
eCl@ss 9.0
27-20-02-11
eCl@ss 9.1
27-20-02-11