Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BUS0003

BUS M18K0-XAER-040-S92K

Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem

Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla/PUR
Dosah
30–400 mm
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla/PUR
Dosah
30–400 mm
Schválení/konformita
CE
WEEE
Teplota prostředí
-15...70 °C
Krytí
IP 67
Přesnost opakování
0,2 % FS
Provozní napětí Ub
15–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03