Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
Spínací výstup
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel (1.4305)
Aktivní plocha, materiál
PUR/Epoxidová pryskyřice
Dosah
25–200 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BUS M12E0-NPXCR-020-S04G | BUS M12M1-NPX-02/015-S04G | |
|
-
Ceníková cena
|
4.853,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Spínací výstup | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
|---|---|---|
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel (1.4305) |
Mosaz poniklovaná, poniklovaný PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PUR/Epoxidová pryskyřice | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 25–200 mm | 20–250 mm |
| Spínací frekvence | 30 Hz | 25 Hz |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -20...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 67 |
| Přesnost opakování | 0,2 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Tvar | - | Ø 12 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD