Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BUS0007

BUS R05K0-PPXCR-025-S75G

Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem

Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA
Aktivní plocha, materiál
PUR/Epoxidová pryskyřice
Dosah
25–250 mm
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
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PA
Aktivní plocha, materiál
PUR/Epoxidová pryskyřice
Dosah
25–250 mm
Spínací frekvence
25 Hz
Teplota prostředí
-10...70 °C
Krytí
IP 67
Přesnost opakování
0,2 % FS
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04