Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BUS000A

BUS Q80K0-PWXER-600-S92K

Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem

Spínací výstup
2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla
Dosah
600–6 000 mm
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla
Dosah
600–6 000 mm
Spínací frekvence
0,5 Hz
Schválení/konformita
CE
WEEE
EAC
Teplota prostředí
-15...70 °C
Krytí
IP 65
Přesnost opakování
0,2 % FS
Provozní napětí Ub
12–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03