Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
Spínací výstup
2× NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla
Dosah
600–6 000 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BUS Q80K0-NWXER-600-S92K | BUS Q62K1-GPXI-60/600-S92K | |
|
-
Ceníková cena
|
5.444,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Spínací výstup | 2× NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) dvojčinný |
|---|---|---|
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra | PBT | PBT |
| Aktivní plocha, materiál | Dutá kulička z epoxidového skla | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 600–6 000 mm | 600–8 000 mm |
| Spínací frekvence | 0,5 Hz | 3 Hz |
| Schválení/konformita |
CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 65 | IP 67 |
| Přesnost opakování | 0,2 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 12–30 V DC | 9–30 V DC |
| Tvar | - | pravoúhlá konstrukce |
| Rozhraní | - | IO-Link 1.0 |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD