Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem
Analogový výstup
Analogové napětí 0–10 V
Připojení
Konektory, M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla
Dosah
60–300 mm
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Není k dispozici ve webovém obchodě
Doporučená alternativa
|
|
|
|
|
|
| BUS M18K0-XAFX-030-S04K | BUS M18M1-XA-07/035-S92G | |
|
-
Ceníková cena
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Analogový výstup | Analogové napětí 0–10 V | Analogové napětí 0–10 V |
|---|---|---|
| Připojení | Konektory, M12 × 1, 4pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra | PBT |
Mosaz, poniklovaný PBT |
| Aktivní plocha, materiál | Dutá kulička z epoxidového skla | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 60–300 mm | 65–600 mm |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE EAC |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -15...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | 0,2 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 18–30 V DC | 15–30 V DC |
| Tvar | - | Ø 18 mm |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD