Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Zrušeno

BUS000W

BUS M18K0-NSXEP-060-EP00,3-GS92

Ultrazvukové senzory s digitálním a analogovým výstupem

Spínací výstup
NPN spínací kontakt (NO)
Připojení
Kabel s konektorem, M12 × 1, 5pólový, 0,30 m, PUR
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla
Dosah
100–600 mm
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
NPN spínací kontakt (NO)
Připojení
Kabel s konektorem, M12 × 1, 5pólový, 0,30 m, PUR
Materiál pouzdra
PBT
Aktivní plocha, materiál
Dutá kulička z epoxidového skla
Dosah
100–600 mm
Spínací frekvence
25 Hz
Schválení/konformita
cULus, DC, kód 2CD7
CE
Teplota prostředí
-15...70 °C
Krytí
IP 67
Přesnost opakování
0,2 % FS
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04