Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení s úhlovou hlavou snímače a analogovým nebo digitálním výstupem
Tvar
Ø 18 mm
Analogový výstup
Analogový proud 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
PBT
PBT
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
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
| BUS W18M1-XB-02/015-S92G | BUS W18M1-XA-02/015-S92G | BUS M18M1-XB-02/015-S92G | |
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
6.363,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Ø 18 mm | Ø 18 mm | Ø 18 mm |
|---|---|---|---|
| Analogový výstup | Analogový proud 4–20 mA | Analogové napětí 0–10 V | Analogový proud 4–20 mA |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra |
Mosaz, poniklovaný PBT |
Mosaz, poniklovaný PBT |
Mosaz, poniklovaný PBT |
| Aktivní plocha, materiál | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 25–250 mm | 25–250 mm | 25–250 mm |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 10–30 V DC | 15–30 V DC | 10–30 V DC |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD