Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30 a analogovým nebo digitálním výstupem
Tvar
Ø 30 mm
Spínací výstup
PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel PBT, TPU
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
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
| BUS M30E1-PPX-20/130-S92K | BUS M30E1-PWX-20/130-S92K | BUS M30E1-PPC-20/130-S92K | |
|
5.649,90 CZK
Ceníková cena
|
7.573,30 CZK
Ceníková cena
|
11.657,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | 2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra | Ušlechtilá ocel PBT, TPU | Ušlechtilá ocel PBT, TPU | Ušlechtilá ocel PBT, TPU |
| Aktivní plocha, materiál | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 200–2 000 mm | 200–2 000 mm | 200–2 000 mm |
| Spínací frekvence | 8 Hz | 8 Hz | 8 Hz |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 9–30 V DC | 9–30 V DC | 9–30 V DC |
| Analogový výstup | - | - | Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD