Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás
Classic výrobek – není určeno pro nové projekty

BUS0040

BUS M30E1-PWX-60/600-S92K

Válcové provedení se závitem M30 a analogovým nebo digitálním výstupem

Tvar
Ø 65 mm
Spínací výstup
2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel PBT, TPU
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
transparentní podmínky
žádné nové začlenění do návrhu
Classic Banner
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
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
Ø 65 mm
Spínací výstup
2× PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Ušlechtilá ocel PBT, TPU
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
Dosah
600–8 000 mm
Spínací frekvence
3 Hz
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 67
Přesnost opakování
±0,15 % FS
Provozní napětí Ub
9–30 V DC
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-28-03
eCl@ss 9.1
27-27-28-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nějaké dotazy nebo návrhy? Jsme tu pro vás.

Máte několik možností, jak se s námi spojit. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.

Kontaktujte nás přímo telefonicky: +420 281 000 666


Balluff CZ s.r.o.

Pelušková 1400
198 00 Praha 9 - Kyje

Spojte se s námi:
[email protected]

Vzorek produktu zdarma

Abychom mohli do košíku přidat vzorek zdarma, musíme z košíku odstranit všechny běžné produkty. Jste si jisti, že chcete pokračovat