Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Válcové provedení se závitem M30 a analogovým nebo digitálním výstupem
Tvar
Ø 65 mm
Analogový výstup
Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový
Materiál pouzdra
Mosaz, poniklovaný
PBT, TPU
PBT, TPU
Aktivní plocha, materiál
PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo
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
| BUS M30M1-XC-60/600-S92K | BUS M30M1-PPC-60/600-S92K | |
|
10.327,30 CZK
Ceníková cena
|
12.280,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Tvar | Ø 65 mm | Ø 65 mm |
|---|---|---|
| Analogový výstup | Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA | Analogové napětí / analogový proud 0–10 V / 4–20 mA |
| Připojení | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový | Konektory, konektor M12 × 1, 5pólový |
| Materiál pouzdra |
Mosaz, poniklovaný PBT, TPU |
Mosaz, poniklovaný PBT, TPU |
| Aktivní plocha, materiál | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo | PU pěna/Epoxidová pryskyřice/Sklo |
| Dosah | 600–8 000 mm | 600–8 000 mm |
| Schválení/konformita |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
| Teplota prostředí | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Přesnost opakování | ±0,15 % FS | ±0,15 % FS |
| Provozní napětí Ub | 9–30 V DC | 9–30 V DC |
| Spínací výstup | - | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) |
| Spínací frekvence | - | 3 Hz |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD